Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U 85-7035 |
U 110-7035 |
U 135-7035 |
U 160-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 40 | 81 | |
13.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 110 | 60 | 107 | |
20.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | 135 | 60 | 132 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 75 | 133 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -10 - 65 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles