Unimas, Faces avant, aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U 85 FAE
U 110 FAE
U 135 FAE
U 160 FAE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

39.52 €

1 Disponible 23 jours 73.734.7

7.17 €

1 Disponible 23 jours 96.754.7

5.05 €

1 Disponible 23 jours 121.754.7

5.93 €

1 Disponible 3 jours 144.769.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP40
Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique