Ultramas, Faces avant, 2 mm, alu anodisé coloris nature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FP 30009
FP 30012
FP 30018
FP 30021
FP 30027
FP 30030
FP 30036
FP 50011
FP 50020
FP 50029
FP 60009
FP 60012
FP 60018
FP 60021
FP 60027
FP 60030
FP 60036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Dimension (TE)

4.72 €

1 Disponible 3 jours 14956.39

6.27 €

1 Disponible 3 jours 14971.512

7.67 €

1 Disponible 3 jours 14910218

8.62 €

1 Disponible 3 jours 149117.221

10.82 €

1 Disponible 3 jours 149147.727

14.27 €

1 Disponible 30 jours 149162.930

16.00 €

1 Disponible 3 jours 149193.436

6.95 €

1 Disponible 3 jours 215.666.411

9.73 €

1 Disponible 3 jours 215.6112.220

12.90 €

1 Disponible 3 jours 215.6157.929

8.10 €

1 Disponible 3 jours 282.356.39

11.13 €

1 Disponible 3 jours 282.371.512

13.60 €

1 Disponible 3 jours 282.310218

16.00 €

1 Disponible 3 jours 282.3117.221

18.33 €

1 Disponible 3 jours 282.3147.727

19.55 €

1 Disponible 3 jours 282.3162.930

20.62 €

1 Disponible 3 jours 282.3193.436

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP40
Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique