Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension verticale H(mm) | 2 | Dimension profondeur P(mm) | 81.7 | Couleur | Couleur Naturelle |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Autre |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Oui |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Dimension (TE) | 14 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles