Ultramas, Faces avant, 2 mm, ABS, gris clair, analogue à RAL7035, grainées sur un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPK 30009
FPK 30012
FPK 30018
FPK 30021
FPK 30027
FPK 30030
FPK 30036
FPK 50011
FPK 50020
FPK 50029
FPK 60009
FPK 60012
FPK 60018
FPK 60021
FPK 60027
FPK 60030
FPK 60036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Dimension (TE)

3.63 €

1 Disponible 3 jours 14956.39

3.77 €

1 Disponible 3 jours 14971.512

4.17 €

1 Disponible 3 jours 14910218

4.52 €

1 Disponible 3 jours 149117.221

5.13 €

1 Disponible 30 jours 149147.727

5.48 €

1 Disponible 30 jours 149162.930

5.95 €

1 Disponible 3 jours 149193.436

4.37 €

1 Disponible 3 jours 215.666.411

5.35 €

1 Disponible 3 jours 215.6112.220

6.58 €

1 Disponible 3 jours 215.6157.929

5.18 €

1 Disponible 3 jours 282.356.39

5.67 €

1 Disponible 3 jours 282.371.512

6.00 €

1 Disponible 3 jours 282.310218

6.93 €

1 Disponible 3 jours 282.3117.221

7.65 €

1 Disponible 3 jours 282.3147.727

7.53 €

1 Disponible 30 jours 282.3162.930

8.72 €

1 Disponible 3 jours 282.3193.436

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 2 Couleur Gris Indice IP IP40
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique