Ultrapult, Faces arrière, plastique, 2 mm, gris clair

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPK 30014
FPK 60014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)

3.50 €

1 Disponible 3 jours 149

5.78 €

1 Disponible 3 jours 282.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 2 Dimension profondeur P(mm) 81.7 Couleur Gris
Indice IP IP40 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 14

Assistance technique