BOS, Accessoires, Faces avant BOS 500-503, ABS

BOS, Accessoires, Faces avant BOS 500-503, ABS
  • Remise sur volume
Remarques:
IR = perméable aux infrarouges
Fourniture:
1 face avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRONTPLATTE INFRAROTDURCH

Référence pièce
FRONTPLATTE INFRAROTDURCH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.43 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 55.5 Dimension verticale H(mm) 22.7 Dimension profondeur P(mm) 2.7
Couleur Autre Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOS, Accessoires, Faces avant BOS 500-503, ABS, le numéro d'article est le suivant: FRONTPLATTE INFRAROTDURCH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FRONTPLATTE INFRAROTDURCH.

Assistance technique