Bocard, Accessoires, Kit de support pour rails DIN EN 60715 TH 35, polyamide

Bocard, Accessoires, Kit de support pour rails DIN EN 60715 TH 35, polyamide
  • Remise sur volume
Remarques:
Les bossages pour le montage du TSH 35-2 sont déjà injectés sur les parties inférieures Bocard (jusqu’à la taille BCD 250). Le type de protection du boîtier Bocard reste identique.
Fourniture:
2 supports pour rails DIN, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSH 35-2

Référence pièce
TSH 35-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.30 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Plastique Dimension du produit (hauteur)(mm) 43.5
Dimension du produit (largeur)(mm) 30 Dimension du produit (Profondeur)(mm) 11 Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non Indice De Protection (IP) IP00

Vous vous trouvez sur la page de Bocard, Accessoires, Kit de support pour rails DIN EN 60715 TH 35, polyamide, le numéro d'article est le suivant: TSH 35-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSH 35-2.

Assistance technique