Presse-étoupes/Accessoires universels, Adaptateur en métal pour rail DIN EN 60715 TH 35

Presse-étoupes/Accessoires universels, Adaptateur en métal pour rail DIN EN 60715 TH 35
  • Remise sur volume
Remarques:
Utilisation pour rail selon la norme DIN EN 60715 TH35.
Fourniture:
1 adaptateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSH 35 AL - 50
TSH 35 AL - 100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)

6.67 €

1 Disponible 3 jours 50

7.90 €

1 Disponible 3 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 52 Dimension profondeur P(mm) 7.2 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP00 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique