Elesett / Eletec, Eletec Boîtiers, Boîtier prise avec prise

Elesett / Eletec, Eletec Boîtiers, Boîtier prise avec prise
  • Remise sur volume
Remarques:
- partie supérieure en variante lisse fermée
- partie inférieure avec prise (CEE 7/7; prise hybride type E+F)
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE 420 E/CEE - 9016
SE 430 E/CEE - 9016
SE 435 E/CEE - 9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

21.20 €

1 Disponible 3 jours 1005040

25.20 €

1 Disponible 3 jours 1206540

28.10 €

1 Disponible 3 jours 1206566

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Indice IP IP20 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9016 Température D'Utilisation(°C) -25 - 80
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique