CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Charnière pour assurer l’imperdabilité du couvercle du compartiment de connexion

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Charnière pour assurer l’imperdabilité du couvercle du compartiment de connexion
  • Remise sur volume
Remarques:
Utilisable uniquement sur RD...GK(SC).
Fourniture:
1 jeu = 2 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC G-K

Référence pièce
SC G-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.30 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 8 Dimension verticale H(mm) 31.2 Dimension profondeur P(mm) 28
Couleur Blanc Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non
Dimension (TE) 0

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoires, Charnière pour assurer l’imperdabilité du couvercle du compartiment de connexion, le numéro d'article est le suivant: SC G-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC G-K.

Assistance technique