Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SC 1230 R
Dimension largeur l(mm) | 10.5 | Dimension verticale H(mm) | 131.8 | Dimension profondeur P(mm) | 38.3 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7024 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Dimension (TE) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle de face arrière, gris graphite, pour éléments de base et couvercle de face arrière, le numéro d'article est le suivant: SC 1230 R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC 1230 R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles