CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux et éléments de base pour montage sur panneau de commande

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux et éléments de base pour montage sur panneau de commande
  • Remise sur volume
Remarques:
Angle d’ouverture env. 100°. Le montage au BC...NG doit être exécuté en usine.
Fourniture:
1 charnière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC 1230 NG

Référence pièce
SC 1230 NG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 10.5 Dimension verticale H(mm) 131.8 Dimension profondeur P(mm) 23.5
Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux et éléments de base pour montage sur panneau de commande, le numéro d'article est le suivant: SC 1230 NG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC 1230 NG.

Assistance technique