CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux, de base ou éléments frontaux et couvercle de face arrière

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux, de base ou éléments frontaux et couvercle de face arrière
  • Remise sur volume
Remarques:
Angle d’ouverture env. 135°.
Ne pas utiliser sur BC....NG.
Fourniture:
1 charnière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC 1230

Référence pièce
SC 1230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 8.5 Dimension verticale H(mm) 131.8 Dimension profondeur P(mm) 38.3
Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Dimension (TE) 0

Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Charnières, Charnière pour couvercle frontal, gris clair, pour éléments frontaux, de base ou éléments frontaux et couvercle de face arrière, le numéro d'article est le suivant: SC 1230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC 1230.

Assistance technique