Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RD 1000 KSC |
RD 2000 KSC |
RD 3000 KSC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
57.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 133.4 | 20 | |
60.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 184.2 | 30 | |
70.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 280.72 | 49 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 193 | Dimension profondeur P(mm) | 48 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Numéro RAL | 7024 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension (TE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles