RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec couvercle transparent, charnière et fermeture par clips, IP 65, avec pré-découpes métriques dans le compartiment de connexion

RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec couvercle transparent, charnière et fermeture par clips, IP 65, avec pré-découpes métriques dans le compartiment de connexion
  • Remise sur volume
Remarques:
Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.
Boîtiers sans pré-découpes sur demande.
Fourniture:
Partie inférieure, couvercle transparent doté d’une charnière avec fermeture par clip montée, couvercle de compartiment de connexion, goupille de blocage, bouchon borgne,vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCPM 1300
RCPM 1600
RCPM 1600 V0
RCPM 1700
RCPM 2000
RCPM 2500
RCPM 2500 V0
RCPM 3100
RCPM 3100 V0
RCPM 3500
RCPM 3500 V0
RCPM 4000
RCPM 4000 V0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Type de produit

56.52 €

1 Disponible 3 jours 131186103Standard

53.87 €

1 Disponible 3 jours 16616193Standard

72.23 €

1 Disponible 3 jours 16616193Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

57.40 €

1 Disponible 3 jours 166161121Standard

55.88 €

1 Disponible 3 jours 213185104.5Standard

87.80 €

1 Disponible 3 jours 257217132.5Standard

111.20 €

1 Disponible 30 jours 257217132.5Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

100.27 €

1 Disponible 3 jours 296261132.5Standard

153.30 €

1 Disponible 30 jours 296261132.5Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

120.63 €

1 Disponible 3 jours 296281158Standard

206.52 €

1 Disponible 30 jours 296281158Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

132.25 €

1 Disponible 3 jours 363.4318.6150Standard

191.28 €

1 Disponible 30 jours 363.4318.6150Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique