Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RCPM 130 F |
RCPM 160 F |
RCPM 170 F |
RCPM 200 F |
RCPM 250 F |
RCPM 310 F |
RCPM 350 F |
RCPM 400 F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 131 | 186 | 82.5 | IP65 | |
43.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 166 | 161 | 72.5 | IP65 | |
47.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 166 | 161 | 100.5 | IP65 | |
46.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 213 | 185 | 84 | IP65 | |
79.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 257 | 217 | 112 | IP65 | |
92.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 296 | 261 | 112 | IP54 | |
103.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 296 | 281 | 137.5 | IP54 | |
124.62 € | 1 | Disponible | 3 jours | 363.4 | 318.6 | 130.5 | IP54 |
Loading...
Couleur | Gris | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles