Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M 205 |
M 206 |
M 208 |
M 210 |
M 215 |
M 216 |
M 217 |
M 219 |
M 220 |
M 221 |
M 223 |
M 225 |
M 226 |
M 227 |
M 228 |
M 230 |
M 231 |
M 235 |
M 237 |
M 238 |
M 2381 |
M 240 |
M 2401 |
M 241 |
M 242 |
M 243 |
M 244 |
M 245 |
M 246 |
M 250 |
M 251 |
M 252 |
M 253 |
M 254 |
M 255 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 52 | 50 | 35 | IP66 | |
13.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 50 | 35 | IP66 | |
17.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 98 | 64 | 36.4 | IP66 | |
19.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 55 | IP66 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 55 | IP66 | |
23.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 60 | IP66 | |
27.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 55 | IP66 | |
25.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 60 | IP66 | |
25.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 55 | IP66 | |
40.78 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 75 | IP66 | |
44.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 150 | 75 | IP65 | |
23.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 85 | IP66 | |
25.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 85 | IP65 | |
31.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 85 | IP65 | |
38.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 105 | IP66 | |
25.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 90 | IP66 | |
28.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 85 | IP66 | |
28.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 90 | IP65 | |
42.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 90 | IP66 | |
38.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 90 | IP66 | |
36.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 75 | IP65 | |
52.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 90 | IP65 | |
50.78 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.3 | 160.3 | 90 | IP66 | |
67.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 119 | IP66 | |
46.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.5 | 120 | 100.5 | IP66 | |
65.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.3 | 160.3 | 120 | IP66 | |
81.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 340 | 150 | 100 | IP66 | |
96.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 340 | 150 | 120 | IP66 | |
14.68 € | 1 | Disponible | 30 jours | 160 | 120 | 140 | IP66 | |
69.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 150 | IP66 | |
107.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 160 | 100 | IP66 | |
75.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 65 | IP65 | |
84.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 85 | IP65 | |
97.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 110 | IP65 | |
133.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 200 | 149.5 | IP66 |
Loading...
Couleur | Gris | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles