BOPLA-Arteb, Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie, 655 Boîtiers

BOPLA-Arteb, Boîtier avec surface pour clavier membrane en une partie, 655 Boîtiers
  • Remise sur volume
Remarques:
Veuillez commander les caches séparément.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d’un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 60
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 655 F
ART 655 F MIT BE 30
ART 655 F MIT BE 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

102.40 €

1 Disponible 3 jours Standard

125.12 €

1 Disponible 23 jours avec en plus compartiment piles BE 30

130.07 €

1 Disponible 3 jours avec en plus compartiment piles BE 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 204 Dimension verticale H(mm) 110 Dimension profondeur P(mm) 41
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique