BOPLA-Arteb, Accessoires, Fermetures à cliquet pour ART 555, 655 et 865, polyamide

BOPLA-Arteb, Accessoires, Fermetures à cliquet pour ART 555, 655 et 865, polyamide
  • Remise sur volume
Remarques:
Les fermetures à cliquet actionnables au moyen d’un outil font partie de la fourniture standard des boîtiers 555-865. Des fermetures à cliquet actionnables manuellement ou complètement blocables sont montables en option.
Fourniture:
UE = 10 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART SV-HB-7038
ART SV-SR-7038
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

4.83 €

1 Disponible 3 jours 10

4.83 €

1 Disponible 3 jours 8.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 18.7 Dimension verticale H(mm) 31.9 Couleur Gris
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique