Alustyle, Couvercle, Couvercle de montage avec abattant en aluminium équipé d’une charnière, côté charnière lisse

Alustyle, Couvercle, Couvercle de montage avec abattant en aluminium équipé d’une charnière, côté charnière lisse
  • Remise sur volume
Remarques:
type de protection max. IP 65 (en fonction du modèle de profilé).
Fourniture:
Couvercle avec joint gris foncé et capot abattant en alu, joint pour capot abattant, vis, cache-vis gris graphite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ASM 1030 SAL2-7024

Référence pièce
ASM 1030 SAL2-7024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.50 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 98.5 Dimension verticale H(mm) 19 Dimension profondeur P(mm) 32.8
Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Aluminium
Finition De La Surface Revêtement par poudre Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -40 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Alustyle, Couvercle, Couvercle de montage avec abattant en aluminium équipé d’une charnière, côté charnière lisse, le numéro d'article est le suivant: ASM 1030 SAL2-7024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASM 1030 SAL2-7024.

Assistance technique