Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AT 0150-7024 UWB |
AT 0200-7024 UWB |
AT 0250-7024 UWB |
AT 0300-7024 UWB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
14.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 221 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 271 | |
15.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 321 | |
16.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 371 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 91.3 | Dimension profondeur P(mm) | 50 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Numéro RAL | 7024 | Température D'Utilisation(°C) | -30 - 80 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles