Alu-Topline, Accessoires, Fixation murale, aluminium

Alu-Topline, Accessoires, Fixation murale, aluminium
  • Remise sur volume
Remarques:
Longueurs spéciales sur demand.
Fourniture:
1 profilé mural, 2 vis sans tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AT 1800-0150 WB
AT 1800-0200 WB
AT 1800-0250 WB
AT 1800-0300 WB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)

20.03 €

1 Disponible 3 jours 144

20.98 €

1 Disponible 3 jours 194

21.90 €

1 Disponible 3 jours 244

22.83 €

1 Disponible 3 jours 294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Couleur naturelle Matériau Aluminium Dimension du produit (largeur)(mm) 155.8
Dimension du produit (Profondeur)(mm) 14.5 Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Indice De Protection (IP) IP00

Assistance technique