Alu-Topline, Couvercle d’extrémité, ATPH-IP

Alu-Topline, Couvercle d’extrémité, ATPH-IP
  • Remise sur volume
Fourniture:
2 couvercles et joint décoratif noir (à gauche et à droite), vis, cache-vis noirs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ATD-IP 2385-9005

Référence pièce
ATD-IP 2385-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.90 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 235.5 Dimension verticale H(mm) 90.4 Dimension profondeur P(mm) 25.5
Couleur Noir Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Alu-Topline, Couvercle d’extrémité, ATPH-IP, le numéro d'article est le suivant: ATD-IP 2385-9005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ATD-IP 2385-9005.

Assistance technique