Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AT-IS 00020
Dimension largeur l(mm) | 3.4 | Dimension verticale H(mm) | 101.5 | Dimension profondeur P(mm) | 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Alu-Topline, Accessoires, Baguette isolante pour le montage des platines sur le profilé, le numéro d'article est le suivant: AT-IS 00020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AT-IS 00020.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles