Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BA GR 08-9006 |
BA GR 13-9006 |
BA GR 17-9006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 77 | |
17.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 114 | |
17.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 12 | Dimension profondeur P(mm) | 40 | Couleur | Argent |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Aluminium | Finition De La Surface | Revêtement par poudre |
Numéro RAL | 9006 | Température D'Utilisation(°C) | -40 - 100 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Oui | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles