Bocube Alu, Accessoires, Plaques de montage, bakélite, 2 mm

Bocube Alu, Accessoires, Plaques de montage, bakélite, 2 mm
  • Remise sur volume
Remarques:
Veuillez commander séparément les vis de fixation n° de cde 59005049.
Plaques de montage en tôle d’acier galvanisé sur demande.
Fourniture:
1 plaque de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA M 1008
BA M 1408
BA M 1413
BA M 1808
BA M 2413
BA M 2817
BA M 3424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

1.75 €

1 Disponible 3 jours 7070

1.85 €

1 Disponible 3 jours 10870

2.82 €

1 Disponible 3 jours 108112

2.85 €

1 Disponible 3 jours 14870

3.45 €

1 Disponible 3 jours 208112

5.55 €

1 Disponible 3 jours 248157

12.57 €

1 Disponible 3 jours 309223

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP00
Matériau Autre Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 100
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique