Bocube Alu, Accessoires, Fixations murales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA WL 08 - 7024
BA WL 08 - 7035
BA WL 13 - 7024
BA WL 13 - 7035
BA WL 17 - 7024
BA WL 17 - 7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Numéro RAL

14.07 €

1 Disponible 3 jours 867024

14.07 €

1 Disponible 3 jours 867035

16.28 €

1 Disponible 3 jours 1287024

16.28 €

1 Disponible 3 jours 1287035

18.82 €

1 Disponible 3 jours 1737024

18.82 €

1 Disponible 3 jours 1737035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 38.5 Dimension profondeur P(mm) 7.5 Couleur Gris
Indice IP IP00 Matériau Aluminium Finition De La Surface Revêtement par poudre
Température D'Utilisation(°C) -40 - 100 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique