CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Élément de base avec fentes d’aération, IP 30

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Élément de base avec fentes d’aération, IP 30
  • Remise sur volume
Fourniture:
Élément de base avec fentes d’aération sans joint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC 1000 L
BC 2000 L
BC 3000 L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension (TE)

25.68 €

1 Disponible 3 jours 133.420

27.27 €

1 Disponible 3 jours 184.230

37.93 €

1 Disponible 3 jours 280.7249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 138 Dimension profondeur P(mm) 87.5 Couleur Gris
Indice IP IP30 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Oui

Assistance technique