Inscription
Configurer
  • Dimension largeur l(mm)
  • Dimension verticale H(mm)
  • Dimension profondeur P(mm)
  • Numéro RAL
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 3 jours ouvrables

Bocard, Face de montage avec surface pour clavier membrane

Bocard, Face de montage avec surface pour clavier membrane

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Dimension largeur l

    (mm)

    Dimension verticale H

    (mm)

    Dimension profondeur P

    (mm)

    Numéro RAL

    Quantité minimale de commande
    199
    177.85
    19
    7024
    1 pièces
    199
    177.85
    19
    7035
    1 pièces
    229
    202.85
    18.7
    7024
    1 pièces
    229
    202.85
    18.7
    7035
    1 pièces
    264
    232.85
    18.6
    7024
    1 pièces
    264
    232.85
    18.6
    7035
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    24.53 €
    ( 29.19 € )
    3 jours ouvrables
    24.53 €
    ( 29.19 € )
    3 jours ouvrables
    26.18 €
    ( 31.15 € )
    3 jours ouvrables
    26.18 €
    ( 31.15 € )
    3 jours ouvrables
    34.20 €
    ( 40.70 € )
    3 jours ouvrables
    34.20 €
    ( 40.70 € )
    3 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Remarques:
    Le joint peut être collé sur le panneau de commande (positionnement au-dessus de la découpe intérieure) ou sur la face de montage.
    Type de protection selon DIN EN 60529 possible jusqu’à max. IP 65, selon l’épaisseur et la qualité du panneau de commande.
    Fourniture:
    1 face de montage, vis, cache-vis, joint en caoutchouc cellulaire