Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD 160 HS 2-9005 |
BCD 200 HS 2-9005 |
BCD 250 HS 2-9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
29.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 237 | |
31.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 267 | |
33.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 302 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 25.4 | Dimension profondeur P(mm) | 123.7 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -30 - 80 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles