Bocard, Couvercle frontal vissable, avec surface pour clavier membrane en une partie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160 OT-F-7024
BCD 160 OT-F-7035
BCD 200 OT-F-7024
BCD 200 OT-F-7035
BCD 250 OT-F-7024
BCD 250 OT-F-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Numéro RAL

23.93 €

1 Disponible 3 jours 199177.85197024

23.93 €

1 Disponible 3 jours 199177.85197035

25.48 €

1 Disponible 3 jours 229202.8518.77024

25.48 €

1 Disponible 3 jours 229202.8518.77035

33.28 €

1 Disponible 3 jours 264232.8518.67024

33.28 €

1 Disponible 3 jours 264232.8518.67035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique