Bocard, Boîtier plat, avec couvercle pour membrane, IP 65

Bocard, Boîtier plat, avec couvercle pour membrane, IP 65
  • Remise sur volume
Remarques:
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris graphite
Fourniture:
1 x BCD... UT-0,5-7035, 1 x BCD... OT-F-7024

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160 SET 12-7024
BCD 200 SET 12-7024
BCD 250 SET 12-7024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

41.65 €

1 Disponible 3 jours 19917854

44.20 €

1 Disponible 3 jours 22920359

74.88 €

1 Disponible 3 jours 26423369

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique