Bocard, Boîtier haut, avec couvercle pour membrane (à charnière), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 heures), Set 13-7035

Bocard, Boîtier haut, avec couvercle pour membrane (à charnière), IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 heures), Set 13-7035
  • Remise sur volume
Remarques:
Combinaison des coloris : Partie inférieure gris clair, couvercle frontal gris clair
Fourniture:
1 x BCD... UT-7035, 1 x BCD... OT-FSC-7035

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160 SET 13-7035
BCD 200 SET 13-7035
BCD 250 SET 13-7035
BCD 310 SET 13-7035
BCD 400 SET 13-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

46.67 €

1 Disponible 3 jours 199179106.5

49.28 €

1 Disponible 3 jours 229204116

80.77 €

1 Disponible 3 jours 264234141

91.47 €

1 Disponible 3 jours 324289145.2

118.18 €

1 Disponible 3 jours 404344160.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique