Bocard, Partie inférieure, basse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160 UT-0,​5-7024
BCD 160 UT-0,​5-7035
BCD 200 UT-0,​5-7024
BCD 200 UT-0,​5-7035
BCD 250 UT-0,​5-7024
BCD 250 UT-0,​5-7035
BCD 310 UT-0,​5-7035
BCD 400 UT-0,​5-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Numéro RAL

17.78 €

1 Disponible 3 jours 195173357024

17.78 €

1 Disponible 3 jours 195173357035

18.77 €

1 Disponible 3 jours 225198407024

18.77 €

1 Disponible 3 jours 225198407035

41.60 €

1 Disponible 3 jours 260228507024

41.60 €

1 Disponible 3 jours 260228507035

39.58 €

1 Disponible 3 jours 320283717035

51.70 €

1 Disponible 3 jours 40033871.57035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique