Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD 160 UT-7024 |
BCD 160 UT-7035 |
BCD 200 UT-7024 |
BCD 200 UT-7035 |
BCD 250 UT-7024 |
BCD 250 UT-7035 |
BCD 310 UT-7035 |
BCD 400 UT-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 195 | 173 | 70 | 7024 | |
20.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 195 | 173 | 70 | 7035 | |
22.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 225 | 198 | 80 | 7024 | |
22.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 225 | 198 | 80 | 7035 | |
46.38 € | 1 | Disponible | 3 jours | 260 | 228 | 105 | 7024 | |
46.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 260 | 228 | 105 | 7035 | |
47.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 320 | 283 | 105 | 7035 | |
62.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 400 | 338 | 120 | 7035 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles