Bocard, Faces avant pour boîtier avec 2 compartiments de connexion, ABS gris clair, 2 mm, grainées sur un côté

Bocard, Faces avant pour boîtier avec 2 compartiments de connexion, ABS gris clair, 2 mm, grainées sur un côté
  • Remise sur volume
Fourniture:
1 face avant pour boîtiers avec 2 compartiments de connexion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD FPK 160 BK
BCD FPK 200 BK
BCD FPK 250 BK
BCD FPK 310 BK
BCD FPK 400 BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

5.62 €

1 Disponible 30 jours 188.654.6

6.03 €

1 Disponible 30 jours 218.659.6

6.60 €

1 Disponible 30 jours 253.675.6

12.13 €

1 Disponible 30 jours 311.6102.6

15.13 €

1 Disponible 30 jours 390.6134.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 2 Couleur Gris Indice IP IP40
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique