Bocard, Plaques de séparation pour clore l’espace électronique, enfichables, bakélite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD TP 160
BCD TP 160-0,​5
BCD TP 200
BCD TP 200-0,​5
BCD TP 250
BCD TP 250-0,​5
BCD TP 310
BCD TP 310 -0,​5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

1.02 €

1 Disponible 3 jours 17052.8

0.67 €

1 Disponible 3 jours 173.217.5

1.32 €

1 Disponible 3 jours 199.862.8

0.73 €

1 Disponible 3 jours 203.222

1.95 €

1 Disponible 3 jours 234.687.8

1.02 €

1 Disponible 3 jours 23831

4.27 €

1 Disponible 3 jours 29185

3.60 €

1 Disponible 3 jours 29451

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 1.5 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP00
Matériau Autre Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique