BoPad, Boîtier tactile/pupitre de commande à poignées creuses, 15°, transversal, IP40 (IP65)

BoPad, Boîtier tactile/pupitre de commande à poignées creuses, 15°, transversal, IP40 (IP65)
  • Remise sur volume
Remarques:
Les boîtiers sont conçus pour l'intégration d'écrans tactiles / afficheurs de 7.0" et de 10.1".
Avec BOP_DI, possibilité d'augmenter la protection jusqu'à IP65.
Fourniture:
Partie supérieure et inférieure, vis, 4 pieds en caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOP 7.0 P-9005
BOP 7.0 P-9016
BOP 10.1 P-9005
BOP 10.1 P-9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur

31.67 €

1 Disponible 3 jours 21515075.7Noir

31.67 €

1 Disponible 3 jours 21515075.7Blanc

44.93 €

1 Disponible 3 jours 28519892.9Noir

44.93 €

1 Disponible 3 jours 28519892.9Blanc

Loading...

  1. 1

Assistance technique