Interzoll, Bacs à carte avec paroi latérale de profilé 3 U pour connecteurs (.12)

Interzoll, Bacs à carte avec paroi latérale de profilé 3 U pour connecteurs (.12)
  • Remise sur volume
Remarques:
Montage des platines BUS sans baguette isolante. Bac à cartes avec poignée sur demande.
Fourniture:
1) 2 parois latérales avec cornière de fixation intégrée (BSW 22300)
2) 2 profils frontaux (PF 000..)
3) 2 profilés arrière (PRK 000.. .12)
4) 8 vis M4 x 20 (BFS 0600)
5) 2 bandes taraudées pour la fixation de la face avant (GS 000.. (GS 000.. I)
6) 2 vis sans tête M2,5x5 (GSE-5)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGT 22340.12
BGT 22360.12
BGT 22380.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)

91.73 €

1 Disponible 30 jours 269.24

101.45 €

1 Disponible 30 jours 375.92

111.93 €

1 Disponible 3 jours 482.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 132.5 Dimension profondeur P(mm) 218.24

Assistance technique