Euromas Aluminium / Euromas F05, Boîtier, en aluminium, avec joint de couvercle en silicone

Euromas Aluminium / Euromas F05, Boîtier, en aluminium, avec joint de couvercle en silicone
  • Remise sur volume
Remarques:
Pour l'A 198, en raison des perçages effectués à l’intérieur du compartiment étanche pour fixer le boîtier sur un mur, une mise en étanchéité appropriée de la fixation murale est nécessaire pour obtenir une protection IP 66.
Fourniture:
Partie supérieure et partie inférieure, vis de couvercle (V2A), 4 vis pour le montage encastré/mise à la terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A 115 SIL

Référence pièce
A 115 SIL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.48 €

1 Disponible 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 175 Dimension verticale H(mm) 80 Dimension profondeur P(mm) 57
Indice IP IP66 Numéro RAL 7001

Vous vous trouvez sur la page de Euromas Aluminium / Euromas F05, Boîtier, en aluminium, avec joint de couvercle en silicone, le numéro d'article est le suivant: A 115 SIL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A 115 SIL.

Assistance technique