Presse-étoupes/Accessoires universels, Pieds universels en caoutchouc pour une meilleure «adhérence» des boîtiers sur tous les surfaces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB - GF
BA
BOP-GF
GF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur Température D'Utilisation
(°C)

2.80 €

1 Disponible 3 jours 12.75.812.7Noir-30 - 70

1.53 €

1 Disponible 3 jours 12.712.73.1Noir-25 - 70

0.98 €

1 Disponible 3 jours 7.92.27.9Transparent-30 - 70

0.98 €

1 Disponible 3 jours 882.5Noir-30 - 70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique