Ultramas, Kit d'extension fermé avec fentes d'aération (L), 3 F / 9 F

Ultramas, Kit d'extension fermé avec fentes d'aération (L), 3 F / 9 F
  • Remise sur volume
Remarques:
** AB 02003 est aussi utilisable pour UM 52011(L), cependant commander 4 vis SHR-Z-M3 x 40, §§ 59005541§§ par kit d'extension.
Face avant FP(K) 50014 livrable sur demande.
Fourniture:
2 pièces de montage, matériel de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB 02003
AB 02009
AB 02009 L
AB 02603
AB 02609
AB 02609 L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Indice IP Ouvertures D'Aération Disponibles Dimension (TE)

13.43 €

1 Disponible 3 jours 14198.916.2IP40Non3

17.07 €

1 Disponible 3 jours 14198.946.7IP40Non9

17.07 €

1 Disponible 3 jours 14198.946.7IP30Oui9

14.03 €

1 Disponible 3 jours 15258.916.2IP40Non3

18.03 €

1 Disponible 3 jours 14258.946.7IP40Non9

18.03 €

1 Disponible 3 jours 14258.946.7IP30Oui9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non

Assistance technique