BOS, Accessoires, Adaptateurs pour afficheurs BOS 910-913

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADS 910-I
ADS 910-II
ADS 910-III
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

4.07 €

1 Disponible 23 jours 7010.5

4.07 €

1 Disponible 3 jours 69.915

4.07 €

1 Disponible 3 jours 69.98

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 8 Couleur Gris Indice IP IP00
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique