Alurail, Faces avant pour profilés pour module, 2 mm, alu, anodisé coloris nature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARM 75-1000 FP

Référence pièce
ARM 75-1000 FP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.70 €

1 Disponible 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 71.8 Dimension verticale H(mm) 990 Dimension profondeur P(mm) 2
Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP40 Matériau Aluminium
Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Alurail, Faces avant pour profilés pour module, 2 mm, alu, anodisé coloris nature, le numéro d'article est le suivant: ARM 75-1000 FP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARM 75-1000 FP.

Assistance technique