BOPLA-Arteb, Kit de joints pour IP 65

BOPLA-Arteb, Kit de joints pour IP 65
  • Remise sur volume
Remarque
Ne pas utiliser sur les variantes BE 30/BE 60.
Fourniture
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 225-DI
ART 335-DI
ART 555-DI
ART 655 DI
ART 865 DI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

19.00 €

1 Disponible 3 jours 39.9106.3

20.65 €

1 Disponible 3 jours 46.3142.5

20.42 €

1 Disponible 3 jours 61.5156.5

21.40 €

1 Disponible 3 jours 90.5187.4

22.40 €

1 Disponible 3 jours 87.9215.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 4.9 Couleur Noir Indice IP IP65
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -40 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique