BOPLA-Arteb, Accessoires, Vitres pour afficheur avec cadre adhésif, polycarbonate

BOPLA-Arteb, Accessoires, Vitres pour afficheur avec cadre adhésif, polycarbonate
  • Remise sur volume
Remarques:
Les vitres pour afficheur ne sont pas imprimées, elles sont enduites sur une face pour résister aux rayures et dotées d’un cadre adhésif. La face résistante aux rayures ne peut ni être imprimée ni servir de support pour un collage. Une impression est nécessaire pour couvrir le cadre adhésif. Impression et montage sur demande.
Fourniture:
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 300 DIS
ART 500 DIS
ART 600 DIS
ART 800 DIS
ART 865 DIS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur Indice IP Numéro RAL Température D'Utilisation
(°C)
Type De Boîtier Boîtier Connectable

13.23 €

1 Disponible 3 jours 29.555.52AutreIP00--25 - 110OuvertNon

26.98 €

1 Disponible 3 jours 29.569.52AutreIP00--25 - 110OuvertNon

33.62 €

1 Disponible 3 jours 48.584.52AutreIP00--25 - 110OuvertNon

42.12 €

1 Disponible 3 jours 60.596.52AutreIP00--25 - 110OuvertNon

120.88 €

1 Disponible 3 jours 23612541GrisIP657038-25 - 70FerméOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique