BOPLA-Arteb, Accessoires, Cloisons de séparation pour versions avec compartiment piles, ABS

BOPLA-Arteb, Accessoires, Cloisons de séparation pour versions avec compartiment piles, ABS
  • Remise sur volume
Remarques:
Support de piles en accessoire. Sur ART 865 BTU 3 le support de piles est utilisé horizontalement, ainsi on obtient plus de place dans la partie haute du boîtier. Toutes les parois de séparation sont dotées d’un passage de câbles.
Fourniture:
Cloisons de séparation, étiquette, plaquettes en caoutchouc cellulaire
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 335 BTU 1
ART 335 BTU 2
ART 655 BTU 1
ART 655 BTU 2
ART 865 BTU 1
ART 865 BTU 2
ART 865 BTU 3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

9.88 €

1 Disponible 3 jours 48.455.220.2

10.38 €

1 Disponible 3 jours 61.255.220.2

10.98 €

1 Disponible 3 jours 60.267.335.8

10.98 €

1 Disponible 3 jours 32.17432.6

11.47 €

1 Disponible 3 jours 58.783.335.8

11.47 €

1 Disponible 3 jours 60.283.335.8

11.43 €

1 Disponible 3 jours 12.19032.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique