Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ART 555 BEU-2MN |
ART 655 BEU-2MN |
ART 865 BEU-2MN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60.5 | 24.8 | |
11.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60.5 | 35.8 | |
12.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 76.5 | 35.8 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 72.2 | Couleur | Noir | Indice IP | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | 10 - 90 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles