BoPad, Accessoires, Fixation murale universelle au standard VESA (50x50), polyamide renforcé avec des fibres de verre

BoPad, Accessoires, Fixation murale universelle au standard VESA (50x50), polyamide renforcé avec des fibres de verre
  • Remise sur volume
Remarques:
Adaptateur de boîtier VESA 50 WB vissable au BOP 500 / BOP 520 / BOP 700 / BOP 1212 P grâce à un usinage. La plaque murale convient pour un montage mural et un montage VESA. La fixation murale peut être utilisée pour chaque boîtier avec une surface de fixation supérieure à 81x60 mm.
L'adaptateur boîtier VESA 75 WB pour un montage direct sur le BOP 7.0 / BOP 10.1 peut être aussi vissé au BOP 900 grâce à un usinage. La plaque murale convient pour un montage mural, un montage sur boîte d'encastrement et un montage VESA.
La fixation murale peut être utilisée pour chaque boîtier avec une surface de fixation supérieure/égale à 115x90 mm.
Fourniture:
Adaptateur boîtier, plaque murale, 4 vis de fixation, 1 vis de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VESA 50 WB-9005
VESA 50 WB-9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

6.98 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

6.98 €

1 Disponible 3 jours Blanc9016

Loading...

  1. 1

Assistance technique